Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)
STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)
STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)
    Strugal

    STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)

    Google-Übersetzung,
    Die ideale Option für moderne Designfassaden. Eine Struktur, die aus Pfosten und Querträgern besteht, die durch speziell konstruierte Teile miteinander verbunden sind. Diese Wand bietet eine garantierte Wärmedämmung mit verschiedenen Entwässerungs- und Belüftungsmöglichkeiten.
    Spezifikation
    • • A structure consisting of uprights and cross members connected together to form the required section in the project. • Option for straight cut upright-cross member connection (CR) • Visible section of 52 mm width and variable depth • Thermal insulation guaranteed by 18 and 28 mm insulator profiles • Exterior wall finish of flaps stapled to the aluminium pressure plate • The structural glued versions (Strugal S52SGi/S52CRi) incorporate anodised aluminium “U” profiles in the glass chamber so that it is supported on pressure supports at the four sides. • Option for the glass to be supported on two sides by vertical or horizontal flaps. • Option for drainage and ventilation by modules or by levels.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_s52sgi
    • ProduktfamilieFachadas Ligeras
    • ProduktgruppeSTRUGAL S52
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 44 13
    • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit