Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Leaf)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Leaf)

    4.3 von 5 Sternen4.3(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Eine optimale Lösung für Türen mit hohem Durchgangsverkehr. Koplanares Türsystem mit 72 mm starken Rahmen und Flügeln für Bereiche mit hohem Durchgangsverkehr.

    Spezifikation
      • 72.5 mm frames and sashes.
      • Coplanar pedestrian door systems with straight lines of Eurogroove.
      • Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.
      • System with central joint and possibility of reduced frame.
      • Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.
      • Door profiles with thermally broken system.
      • Double sealing joint.
      • Possibility of 2 levels of thermal insulation using passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_s72rpc1_fixed
    • ProduktfamilieSistemas Practicables
    • ProduktgruppeSTRUGAL S72RPC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien