Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL DOMUS + PVC  Hinged Window  (Two-Leaf+Fixed-Top)
STRUGAL DOMUS + PVC  Hinged Window  (Two-Leaf+Fixed-Top)
STRUGAL DOMUS + PVC  Hinged Window  (Two-Leaf+Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Two-Leaf+Fixed-Top)

    Google-Übersetzung,
    Wir haben uns für die fortschrittlichste Technologie in der Herstellung von Klappfenstern entschieden. Die Fünf-Kammer-Profile in Rahmen und Flügel ergeben eine hohe Energieeffizienz, die dieses Fenster zur idealen Wahl macht, um die Einhaltung aktueller Normen zu gewährleisten.
    Spezifikation
    • • A hinged window and door system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The five-chamber profiles in frame and leaf result in high energy efficiency with window transmittance values from 0.9 W/m2k, that makes this window the ideal choice for guaranteeing compliance with the most demanding standards applicable to all climate zones. • There are two types of aesthetics in leaf design: chamfered and straight
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_s78a2_top
    • ProduktfamilieSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • ProduktgruppeSTRUGAL S78A
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien