Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suncourt DB310E 2-Speed Inductor Inline 10in Duct Fan
Suncourt DB310E 2-Speed Inductor Inline 10in Duct Fan
Suncourt DB310E 2-Speed Inductor Inline 10in Duct Fan
    Suncourt

    Suncourt DB310E 2-Speed Inductor Inline 10in Duct Fan

    Google-Übersetzung,

    Mit dem Suncourt Inline-Kanalventilator können Sie nicht nur mehr Luft durch Ihr vorhandenes Luftzufuhrsystem fördern, sondern Sie können diese Verstärkungen auch per Knopfdruck vollständig steuern. Der Luftstrom kann um bis zu 80 Prozent gesteigert werden, ohne dass der Lüftermotor zu hören ist. Ideal für Partys und Familienfeiern, da Räume unglaublich warm werden können. Legen Sie den Schalter um und Suncourt hilft Ihnen, die Temperaturen in diesen Räumen auszugleichen.

    VERBESSERTE LUFTZIRKULATION - Haben Sie zu warme oder zu kalte Räume? Diese Inline-Kanalventilatoren unterstützen den Luftstrom in ausgewählten Bereichen.

    ERWEITERN SIE DIE REICHWEITE DER AKTUELLEN GERÄTE - Die Installation dieser Induktoren in Reihe hilft Ihrem vorhandenen Ofen oder Ihrer Klimaanlage dabei, schwer zugängliche Räume zu erreichen.
    ENERGIEEFFIZIENT - Eine verbesserte Luftqualität zu Hause zu genießen, muss nicht viel Geld kosten. Die meisten Geräte arbeiten mit einer wirtschaftlich niedrigen Wattzahl.
    FLEXIBLE ODER METALLKANÄLE - Das Gehäuse des Induktors ist aus verzinktem Metall, wodurch es mit den meisten Systemen kompatibel ist. Ob flexible oder Metallkanäle, es funktioniert mit Ihrem Luftzufuhrsystem.
    LEISE, DOCH LEISTUNGSFÄHIG - Für maximale Leistung und minimale Geräuschentwicklung ist der beste Ort für die Installation dieser Lüfter 6-10 Fuß von dem Register entfernt, das verstärkte Luft benötigt.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Model: DB310E

      CFM: 300/460
      Electrical Rating: 135 W
      Safety Rating: UL Listed

      Part Number: FBA_0311DA5Z3H4

      Item Weight: 4.5 pounds
      Product Dimensions: 10.8 x 10.3 x 8.4 inches

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSuncourt-DB310E-2-speed-Inductor-inline-10in-duct-fan
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeFan
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10
    • Breite (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
    • Klassifizierung23 34 00
    • Format2014TitelHVAC Fans
    • OmniClassNummer23-33 51 00
    • OmniClassTitelHVAC Specialized Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit