Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
    Suncourt

    Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler

    Google-Übersetzung,

    Der DuctMuffler™ In-Line Noise Muffler™ reduziert Geräusche, die durch Register von angrenzenden Räumen oder lauten Nachbarn zu hören sind.

    • Erhältlich in 6", 8", 10" und 12" Durchmesser.
    • Beschränkt den Luftstrom durch den Kanal nicht.
    • Einfach zu installieren.
    • Wartungsfrei.
    • Entspricht den Bauvorschriften, erfüllt die NFPA-Standards 90A und 90B.
    • Acoustic Liner UL®-gelistet, Luftkanal der Klasse 1.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Brand: Suncourt

      Item Weight: 17.00 pounds
      Model Number: DM112

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSuncourt-DM112-In-Line-Duct-Muffler
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeDuct Muffler
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • UNSPSCNameDucts
    • UNSPSCCode401419
    • Klassifizierung23 31 00
    • Format2014TitelHVAC Ducts and Casings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit