Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suncourt ZC206 Adjustable Motorized Damper Closed 6 in
Suncourt ZC206 Adjustable Motorized Damper Closed 6 in
Suncourt ZC206 Adjustable Motorized Damper Closed 6 in
Suncourt ZC206 Adjustable Motorized Damper Closed 6 in
    Suncourt

    Suncourt ZC206 Adjustable Motorized Damper Closed 6 in

    Google-Übersetzung,

    Genießen Sie die vollständige elektronische Kontrolle darüber, welche Räume Ihr HLK-System mit diesen motorisierten 24-V-Kanalklappen heizt oder kühlt, die auf vielfältige Weise automatisiert (oder manuell gesteuert) werden können. Diese motorisierten Klappen können so konfiguriert werden, dass sie je nach Anwendung teilweise oder vollständig öffnen und schließen. Diese Einheiten sind mit unseren beliebten RCS HVAC-Zonenreglern kompatibel (weitere kompatible Einheiten finden Sie in unseren elektronischen 24-V-Kanalklappen). 24-V-Festverdrahtetes Netzteil im Lieferumfang enthalten. Diese Modelle bieten die Flexibilität, mit jedem mechanischen Thermostat, einem Gerätemodul (bei Verwendung mit einer steckbaren 24-V-Wechselstromversorgung) oder einem X10-Universalmodul (alle separat erhältlich) gesteuert zu werden. Mit elektronischen Kanalklappen, einem Gerätemodul und einem beliebigen X10-Timer können Sie Ihre Heiz-/Kühlkosten senken, indem Sie während der Arbeitszeit den Luftstrom zu unbesetzten Räumen unterbrechen. Oder wenn Sie möchten, dass ein Raum etwas kälter oder wärmer ist als die anderen Räume im Haus (z. B. das Schlafzimmer von Oma und Opa), kann jeder mechanische Thermostat die Klappe schließen, wenn eine voreingestellte Temperatur erreicht ist. Die motorisierten 24-V-Dämpfer sind für Kanaldurchmesser von 6", 8", 10" und 12" erhältlich und können in normal geöffneter oder normal geschlossener Konfiguration bestellt werden. Wenn die normal geschlossene Einheit nicht mit Strom versorgt wird, ist die Klappe geschlossen. Wenn die normalerweise offene Einheit nicht mit Strom versorgt wird, ist die Klappe geöffnet.

    Vermeiden Sie Feuchtigkeitsansammlungen und sorgen Sie für einen frischen Duft in Ihrem Zuhause.

    Mit dem ZoneMaster können Sie die Temperatur eines Raums in Ihrem Zuhause individuell regeln.

    Zur allgemeinen Lüftungssteuerung
    Sie kontrollieren Ihren Komfort und sparen erheblich beim Energieverbrauch.

    Ökonomischer Dämpfer zum Heizen und Kühlen

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Part Number: ZC206

      Item Weight: 3.49 pounds
      Package Dimensions: 10.9 x 8.5 x 8.3 inches
      Size: 6 in
      Color: Silver Aluminum
      Item Package Quantity: 1
      Batteries Included? No
      Batteries Required? No

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSuncourt-ZC206-Adjustable-Motorized-Damper-Closed-6-in
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeDamper
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6
    • Breite (Inches)6
    • Tiefe (Inches)8
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3.49
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • UNSPSCNameVentilation dampers
    • UNSPSCCode40101504
    • Klassifizierung23 33 13
    • Format2014TitelDampers
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit