Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
suntech/products/c0562957-176d-4dc7-90ed-ae560b185fb6
Startseite
Kategorien
Konstruktion
Dachelemente
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
Verfügbar in Vereinigte Staaten
SUNTECH ซันเทค
Folgen
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Für den Einsatz bei Dächern mit einem Neigungswinkel von 5 Grad oder mehr, geeignet für Arbeiten, die besondere Schönheit erfordern. Installation mit Schrauben Kann als Wand oder Decke verwendet werden
Download
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-22sq-605
Produktfamilie
Roof
Produktgruppe
Metal Sheet
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-03-22
Editionsnummer
1
Breite (mm)
605
Tiefe (mm)
22
Links
Links
Produkt url
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Metall
Hergestellt in
Thailand
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Konstruktion - Dachelemente
Ähnliche Produkte
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Download
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Download
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Download
Optigrün
Systemlösung Gartendach Lösung 1
3.3
(
11
)
Download
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Download
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Download