Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panel Doors - 5 Panel Design
Panel Doors - 5 Panel Design
Panel Doors - 5 Panel Design
Panel Doors - 5 Panel Design
Panel Doors - 5 Panel Design
Panel Doors - 5 Panel Design
Panel Doors - 5 Panel Design
    Supa Doors

    Panel Doors - 5 Panel Design

    Google-Übersetzung,
    Alle Türen sind solide Holm- und Schienenkonstruktionen, die alle auf Bestellung gefertigt werden, was eine individuelle Anpassung im laufenden Betrieb ermöglicht und in allen Standardhöhen bis zu einer Höhe von 8 Fuß und einer Breite von 3 Fuß 6 Zoll erhältlich ist (größere Türen auf Anfrage erhältlich). Holm- und Schienenabmessungen können angepasst werden, ohne dass sich dies auf die Preisgestaltung auswirkt, einschließlich mehrerer Klebeprofile und Paneeloptionen. Die Türstärken umfassen 1-3/8", 1-3/4" und 2-1/4". ALLE Paneeltüren können in 20 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten und 90 Minuten mit verdeckten Schließeroptionen feuerfest sein. SUPA Die Türen tragen stolz eine eingeschränkte lebenslange Garantie und sind STC-schallgeprüft, um Geräusche zu minimieren (STC 32–45). Türen können sich für mehrere LEED-Punkte qualifizieren und werden in den USA hergestellt. Alle Paneele können durch klares, mattiertes und Spezialglas ersetzt werden. und alle Türen können auf Wunsch mit vorgehängten Holzpfosten ausgestattet werden.Zusätzlich zu den Standard-MDF-Türen sind passende gebeizte Furniertüren erhältlich.Weitere Einzelheiten finden Sie im Katalog.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPanel_Doors_5-Panel
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppePanel Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-04-28
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Klassifizierung08 14 33
    • Format2014TitelStile and Rail Wood Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit