Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SuperMaxx Stud
SuperMaxx Stud

    SuperMaxx Stud

    Google-Übersetzung,

    Das SuperMAXX-System von Super Stud hat eines der höchsten Festigkeits-Gewichts-Verhältnisse aller kaltgeformten Stahl (CFS)-Baugruppen auf dem heutigen Markt. Große versteifte Ausstanzungen sowohl in den Ständer- als auch in den Balkenelementen bieten die branchenweit beste Zugänglichkeit entlang der Länge des Stegs und sind für alle gewerblichen Installationen geeignet.

    Zusätzlich zu den größten Verstärkungsstanzungen haben sowohl die SuperMAXX-Balken als auch die SuperMAXX-Bolzen Flansche mit doppelten Rückführungen für eine überlegene Verstärkung, die die Spannweiten und Kapazitäten dramatisch erhöhen.

    Der SuperMAXX Joist bietet Stegtiefen von 8 Zoll bis zu branchenweit besten 18 Zoll. Die SuperMAXX Stud-Mitglieder haben Stegtiefen ab 6 Zoll. Während SuperMAXX als System konzipiert wurde, können Einrahmer und Designer die Ständer- oder Balkenanwendungen unabhängig voneinander verwenden.

    Die Elementgröße sowohl für den SUPERMAXX-Balken als auch für den Bolzen entspricht den Standard-Flanschbreiten und Stegtiefen wie bei herkömmlichen Bolzen- und Schienenelementen. Das proprietäre SuperMAXX-System wird exklusiv von Super Stud Building Products, Inc. hergestellt und ist an der gesamten Ostküste erhältlich.

    Spezifikation
      • SuperMAXX Joist features web depths from 8 inches to an industry-best 18 inches
      • SuperMAXX Stud members have a minimum web depth of 6 inches
      • All SuperMAXX stud and joist members have double return flanges for added strength
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSuperMaxx-Stud
    • ProduktfamilieStructural Framing
    • ProduktgruppeSuper Stud and SuperMAXX Stud
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-29
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fachwerke und Dachstühle
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit