Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glass SureSet™ HD Balconies

Glass SureSet™ HD Balconies

Google-Übersetzung,

SureSet™ HD Balkone

Heben Sie sich von der Masse ab

Superior Balconies heben sich deutlich von der Konkurrenz ab und bieten exklusive Außenbereiche mit unvergleichlichem architektonischem Wert. Die auf der SureSet™ HD-Plattform basierenden, robusten Metallkonstruktionen zeichnen sich durch Stabilität, schnelle Montage und lange Lebensdauer aus. Vorgefertigt in unseren US-amerikanischen Werken aus Aluminiumprofilen in Flugzeugqualität, sind sie sicher, unverwechselbar und nahezu wartungsfrei – und überdauern damit Terrassen aus Holz, Stahl, Verbundwerkstoffen oder Stahl.

Spezifikation
  • CONFIGURATIONS

    Deck Depth | 4' | 5' | 5'6" | 6'

    Deck Width | 8' | 9' | 10' | 12' | 14'

    Top Railing | Single | Double

    Railing Infill | Picket | Perforated | Glass

    Decking Color | Black | Gray | Bronze

    Frame and Railing Color | Black | White | Bronze

Technische Spezifikation
  • Referenznummerglass-sureset-hd-balconies
  • ProduktfamilieSureset HD Balcony
  • ProduktgruppeGlass
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Balkone
  • ETIM-CodeEC003111
  • ETIM-NameBalcony skylight
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_12_85_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite concrete floor, roof or balcony deck systems
  • Klassifizierung05 59 13
  • Format2014TitelMetal Balconies
  • OmniClassNummer23-13 35 23 17 11
  • OmniClassTitelBalcony Components