Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electric LULA MRL - Limited Use / Limited Application Elevator
Electric LULA MRL - Limited Use / Limited Application Elevator
Electric LULA MRL - Limited Use / Limited Application Elevator

    Electric LULA MRL - Limited Use / Limited Application Elevator

    4.1 von 5 Sternen4.1(88 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Da kein Maschinenraum erforderlich ist, ist die LULA MRL so konzipiert, dass der Platzbedarf für technische Ausrüstung minimiert und gleichzeitig der Gebäuderaum optimiert wird. Dank eines einfach zu installierenden Getriebeantriebs und einer über die gesamte Anlage verteilten Bedieneinheit bietet es mehr Platz und eliminiert unschöne Aufbauten auf Gebäudedächern. Es integriert nahtlos einen reibungslosen, leisen Betrieb, eine äußerst zuverlässige Leistung und ein stilvolles Interieur. Seine energieeffizienten Eigenschaften und die effiziente Installation machen Hydraulikflüssigkeit und einen kostspieligen Ölabscheider im Bodenablauf überflüssig. Das macht den LULA MRL zu einer umweltfreundlichen Wahl.

    Spezifikation
    • Electric Drive System

      • 1:1 counterweight traction with direct drive gearbox and safety gear.
      • Computerized (PLC) controller has an emergency backup power system for lowering in the event of power failure.
      • Drive unit provides smooth, comfortable starting and stopping.
      • 6 pole/3 phase motor coupled to a 13:1 product specific gearbox ensures quiet operation.
      • Sturdy 8 lbs per foot elevator guide and counterweight rail system, cab sling and guide shoes on counterweight ensure a smooth, quiet ride.
      • Heavy duty cantilevered car support sling provides capacity of 1400 lbs (635 kg).
      • Minimum pit depth is 17” (432 mm).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelectric-lula-mrl-elevator
    • ProduktfamilieLula Elevators
    • ProduktgruppeElvoron Lula Elevator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Aufzugsanlagen
    • Klassifizierung14 20 00
    • Format2014TitelElevators
    • OmniClassNummer23-23 11 11
    • OmniClassTitelElevators
    • CSIUniFormatIICodeD1010
    • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts