Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suvinil Premium Acrylic Constructions
Suvinil Premium Acrylic Constructions
Suvinil Premium Acrylic Constructions
Suvinil Premium Acrylic Constructions
Suvinil Premium Acrylic Constructions
Suvinil Premium Acrylic Constructions
    Suvinil
    Archiviert

    Suvinil Premium Acrylic Constructions

    New

    Suvinil Premium Acrylic is an acrylic emulsion paint that ensures quality to your painting. Has high hiding power, low dripping, no peeling, it's resistant and endurable. Simply follow Suvinil's preparation guidelines and...it's done!

    Available Sizes and Yields:
    Can and Plastic Pail (18 L): White: up to 130 m2 finished // Colors: up to 120m² finished;
    Can (16 L): Base: up to 100 m² finished

    Spezifikation
    • Indicated Area: Interior and Exterior;
      Finishing: Matte;
      Quality: Premium;
      Yield: White: up to 130 m2 finished // Colors: up to 120m² finished (18L)

      Coats: 2-3

      Surfaces: Suitable for painting external and internal surfaces of plaster, acrylic putty, textures, concrete, fiber-cement. And fo internal surfaces of putty and plaster properly prepared.

      Pre-Application Products: Suvinil Acrylic Sealer (for first painting on firm masonry surfaces). Suvinil Wall Preparing Primer (for repainting on weak surfaces such as chalked paints and fibercement). Suvinil Plaster & Drywall (for new surfaces of gypsum, plaster and drywall). Suvinil Suviflex (in case of cracks and/or high-absorptive Masonry Facades affected by raindrops or sea air). Suvinil Constructions Interior Putty or Suvinil Constructions Exterior/Interior Putty for surface levelling.

      Shine Intensity: 0/5;
      Washability: 2/5;
      Odor: no odor within 3 hours after application

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSUV-CCIVIL-APR
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeWall Paints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)348.5
    • Breite (mm)235
    • Tiefe (mm)235
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)25.91
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne masonry paints
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11 11 13
    • OmniClassTitelWater Based General Purpose Paints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit