Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suvinil Classic
Suvinil Classic
Suvinil Classic
Suvinil Classic
Suvinil Classic
Suvinil Classic
Suvinil Classic
    Suvinil
    Archiviert

    Suvinil Classic

    4.7 von 5 Sternen4.7(29 Bewertungen)

    With Suvinil Classic no fail is to happen, it's our most traditional paint! Its high coverage provides a handy application when you paint or retouch the walls. Beyond, it leaves no smell. 

    Available Sizes and Yields:


    Plastic Pail (20 L): White: up to 144 m2 finished // Colors: up to 133m² finished;
    Can and Plastic Pail (18 L): White: up to 130 m2 finished // Colors: up to 120m² finished;
    Plastic Pail (16 L): White: up to 144 m2 finished // Colors: up to 133m² finished;
    Can (16 L): Base: up to 100 m² finished;
    Gallon (3,6 L): White: up to 26 m2 finished // Colors: up to 24m² finished;
    Gallon (3,2 L): Base: up to 20 m2 finished;
    ¼ Gallon (0,9 L): White: up to 6,5 m2 finished // Colors: up to 6m² finished;
    ¼ Gallon (0,8 L): Base: up to 5 m2 finished;

    Spezifikation
    • Role: Paint masonry surfaces in general, providing matte indicated velvety matt finish.
      Indicated Area: Interior and Exterior;
      Finishing: Velvet Matte;
      Quality: Premium;
      Coverage Rate: 130m2/18L(white) or 120m2/18L(colors)

      Coats: 2-3

      Surfaces: Indicated for plaster surfaces, acrylic putty, textures, concrete, fiber cement in internal and external areas and and gypsum in non-wettable indoor spaces.


      Pre-Application Products: Suvinil Acrylic Sealer (for first painting on firm masonry surfaces). Suvinil Wall Preparing Primer (for repainting on weak surfaces such as chalked paints). Suvinil Interior Putty or Suvinil Exterior/Interior Putty for surface levelling.

      Shine Intensity: 0/4;
      Washability: 1/4;
      Odor: no odor 3 hours after application

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSUV-PAREDE-CLA
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeWall Paints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)347
    • Breite (mm)235
    • Tiefe (mm)235
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)24.83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne masonry paints
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit