Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skoga Corner Straight  80x80, Hold Grip
Svedbergs

Skoga Corner Straight 80x80, Hold Grip

Google-Übersetzung,

Das neue Skoga ist einfacher zu transportieren, zu installieren und an die Bedingungen Ihres Badezimmers anzupassen. Wendetüren vereinfachen und erleichtern die Handhabung. Es stehen viele Modelle zur Auswahl, zum Beispiel für Badewanne, Ecke und Wand. Mit ihren unterschiedlichen Breiten und Höhen holt die Serie das Beste aus kleinen und großen Bädern heraus. Neben smarten Modellen stehen viele verschiedene Gläser und Griffe in gleicher Farbe und Ausführung wie andere Details zur Auswahl, um ein Gesamtbild im Bad zu schaffen. Forest Eckdusche Straight Out besteht aus zwei zu öffnenden Türen mit transparentem Dichtungsstreifen an der Unterseite. Die Türen können nach innen geklappt werden, wenn die Dusche nicht benutzt wird, wodurch maximale Bodenfläche frei wird. Schwellenfrei - behindertengerecht. Gehärtetes Sicherheitsglas 6 mm. Wandprofil ermöglicht Rohrverdrahtung 30 mm von der Wand entfernt. Die Duschwände können mit Bauprofilen 30 oder 50 mm ergänzt werden. Höhe 198 cm. Türöffnung 99-113 cm. Alle Maße sind umkehrbar für die rechte oder linke Position der Duschecke.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSkoga_CS_80x80_HG
  • ProduktfamilieSkoga
  • ProduktgruppeShower Screen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1980
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit