Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P

    ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P

    Google-Übersetzung,

    Barrierefreie, einteilige Duschkabine für Neubauten. Innenmaße: 152,4 cm x 76,8 cm, Gefälle < 1:48 (gemäß ADA und Title 24 Chapter 11A & 11B). Ausgestattet mit einer 19 mm hohen, abgeschrägten Schwelle, vorgeebnetem Boden, vollständig verkleideten Wänden und einer robusten, glatten Oberfläche. 30 Jahre Garantie, hergestellt in den USA. Optional mit werkseitig montiertem Klappsitz, Haltegriffen und Zubehör gemäß den ADAAG-Richtlinien erhältlich.

    Spezifikation
      • Exterior dimensions: 63”w x 34”d
      • Inside dimensions: 60” x 30 ¼”
      • 3/4" barrier-free threshold
      • Title 24 Chapter 11A & 11B slope requirements
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer63-x-34-ada-roll-in-shower-one-piece-title-24-apc6334bf1p
    • ProduktfamilieADA Showers
    • ProduktgruppeADA Roll In Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)78.5
    • Breite (Inches)63
    • Tiefe (Inches)34
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen