Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip
Svedbergs

Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip

Google-Übersetzung,

Hat zwei Türen zum Öffnen mit transparenten Dichtungen an den unteren Kanten. Die Türen können nach innen geklappt werden, wenn die Dusche nicht verwendet wird, um die Bodenfläche zu maximieren. Keine Schwelle – erlaubt behindertengerechten Zugang. 6 mm ESG-Glas. Wandprofil ermöglicht Rohrinstallation 30 mm Wandabstand. Die Duschwände können mit 30 oder 50 mm Wandprofilen ergänzt werden. Höhe 198cm. Türöffnung 88-130 cm. Die Maße sind umkehrbar für Rechts- oder Linksmontage.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSkoga_CS_80x90_HG
  • ProduktfamilieSkoga
  • ProduktgruppeShower Screen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1980
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit