Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skoga Folding Corner 70x80
Svedbergs

Skoga Folding Corner 70x80

Google-Übersetzung,

Bestehend aus zwei Falttüren (180°) mit transparenter Gummidichtung zum Boden und zwischen den Glasscheiben. Die Türen können geöffnet/eingeklappt werden. Praktisch bei Möbeln vor den Türen und um Bodenfläche frei zu machen. Keine Schwelle – behindertengerecht. Einscheibensicherheitsglas 6 mm. Wandprofile ermöglichen die Rohrinstallation 30 mm von der Wand entfernt. Duschen können mit 30 oder 50 mm Wandprofilen ergänzt werden. Höhe 198 cm. Türöffnung 88-116 cm.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSkoga_FC_70x80
  • ProduktfamilieSkoga
  • ProduktgruppeShower Screen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1980
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit