Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skoga Folding Corner 80x80
Svedbergs

Skoga Folding Corner 80x80

Google-Übersetzung,

Das neue Skoga ist einfacher zu tragen, zu installieren und an die Bedingungen Ihres Badezimmers anzupassen. Wendetüren vereinfachen und erleichtern die Handhabung. Es stehen viele Modelle zur Auswahl, zum Beispiel für Badewanne, Ecke und Wand. Mit ihren unterschiedlichen Breiten und Höhen holt die Serie das Beste aus kleinen und großen Bädern heraus. Neben smarten Modellen stehen viele verschiedene Gläser und Griffe in gleicher Farbe und Ausführung wie andere Details zur Auswahl, um ein Gesamtbild im Bad zu schaffen. Skoga Falteckdusche besteht aus zwei zu öffnenden Falttüren (180°) mit transparentem Dichtungsstreifen zum Boden und zwischen dem Glas. Die Türen können nach innen geöffnet / eingeklappt werden, praktisch, wenn Sie draußen Möbel auf der Straße haben und die Bodenfläche freigeben. Schwellenfrei - behindertengerecht. Gehärtetes Sicherheitsglas 6 mm. Wandprofile ermöglichen eine Verrohrung 30 mm von der Wand entfernt. Die Duschen können mit Bauprofilen 30 oder 50 mm ergänzt werden. Höhe 198 cm. Türöffnung 85-127 cm.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSkoga_FC_80x80
  • ProduktfamilieSkoga
  • ProduktgruppeShower Screen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1980
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit