Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
    SwiftWall

    SwiftWall Pro Doors

    Google-Übersetzung,

    Sauberer, schneller und nachhaltiger als Trockenbauwände: Die einfach zu montierenden modularen Wandsysteme von SwiftWall ermöglichen es Ihnen, temporäre – oder auch dauerhaftere – Absperrungen oder Räume schnell und ohne das lästige Verspachteln, Schleifen oder Streichen zu errichten.

    Unser Produktsortiment umfasst temporäre Wandsysteme wie temporäre Wände , Trennwandlösungen , temporäre Wandpaneele , temporäre Wandabtrennungen und temporäre Wandverstrebungen sowie eine breite Palette moderner Wände .

    Spezifikation
    • SwiftWall Pro doors are highly durable and made of ABS with an aluminum frame and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material optional) featuring an R7 insulative value. A SwiftWall Pro single door component comes in a single preconstructed assembly which can quickly and be easily added into the modular wall system without additional tools or construction. Each door component weighs 75lbs. Each door includes the following hardware: lock, handle, and magnetic hold.

      SINGLE DOOR

      • Size: 48” wide (36” x 88” entryway size)
      • Weight: 75lbs
      • Material: ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material available upon request)
      • Included Hardware:• Lock• Handle• Magnetic hold
      • Finish: Option 1: White lightsheen matte hair-cell ABS
      • Option 2: Powder-coated semigloss aluminum (Class A Only)

      DOUBLE DOOR

      • Size: 96” wide (93” x 88” entryway size)
      • Weight: 150lbs
      • Material: ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material available upon request)
      • Included Hardware:• Lock• Handle• Magnetic hold• Barrel Bolt
      • Finish: Option 1: White lightsheen matte hair-cell ABS
      • Option 2: Powder coated semigloss aluminum (Class A Only)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswiftwall-pro-doors
    • ProduktfamilieDoors & Access Panels
    • ProduktgruppeModular Wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit