Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swisspearl large size 2510x 930 x 8mm Carat HR
Swisspearl large size 2510x 930 x 8mm Carat HR
Swisspearl large size 2510x 930 x 8mm Carat HR
Swisspearl large size 2510x 930 x 8mm Carat HR
    Swisspearl

    Swisspearl large size 2510x 930 x 8mm Carat HR

    Google-Übersetzung,
    Swisspearl Großformatpaneele – Grenzenlose Gestaltungsfreiheit. Die großformatigen Swisspearl Paneele verleihen Fassaden alles, was sie brauchen: ein Gesicht, Individualität, Charakter, Textur, Farbe und – ganz wichtig – eine hochwirksame Schutzschicht. Swisspearl bietet immense Gestaltungsmöglichkeiten für Fassaden mit einer großen Auswahl an Oberflächenoptionen, verschiedenen Verbindungs- und Befestigungsarten sowie Paneelformaten, die innerhalb der maximal nutzbaren Größe frei gewählt werden können. Für sichtbare Kreativität und höchste ästhetische Ansprüche – in bewährter Swisspearl Qualität. Carat HR Basispaneel: Durchgefärbt. Deckschicht: Transluzent, leicht pigmentiert. Standardfarben: 27. Diese spezielle Oberflächenbehandlung bietet erhöhte Kratzfestigkeit und höhere UV-Beständigkeit. Zudem lassen sich die meisten Graffiti mit Aceton entfernen. Die Optik ähnelt im Allgemeinen der Carat-Oberfläche, während HR-Paneele einen leichten Glanz aufweisen. Carat- und HR-Paneele können an derselben Fassadenfläche verwendet werden, idealerweise mit einem Abstand zwischen ihnen.

    Kontaktieren Sie Swisspearl

    Spezifikation
    • Product data Density: >1.75g/cm3 Modulus of elasticity ca: 15'000 MPa Design resistance for bending: ca. 8.0 MPa Thermal expansion coefficient: 0.01 mm / m / °K Fire classification according to: EN 13 501-1 & A2-s1, d0 Frost resistance and durability: under EN 12467 Thermal range: - 40°C to + 80°C Ecological aspect Swisspearl facade panels fulfill the requirements of the highest durability category "A" according to EN 12467 and may be subjected to heat, high moisture and severe frost. We design our production processes so that energy usage and hazardous material production is kept as low as possible. Even in the composition of our products, we rely on natural raw materials that originate predominantly from the local region. Doing this also avoids unnecessary transportation. With its extended durability, our products improve both the ecological as well as economic balance of every building shell. Fiber cement can be disposed of as construction waste or simply recycled. Even waste resulting from production is recycled to a large extent. Excess water from the production process is also biologically purified. Thanks to the ongoing modernization of our production facilities, roughly 2,500 tons fewer raw materials are consumed each year in comparison with a few years ago. We were also able to reduce CO2 emissions by 2,100 tons per year. Environmental Product Declarations (EPDs) form the data basis for ecological evaluation of buildings in accordance with DIN EN 15987 on the Sustainability of Building Construction and are important for the evaluation of the quality of buildings in relation to the environment and health. The declarations provide information about the use of energy and resources as well as the emission of hazardous materials in the production process and thereby deliver insight into the environmental consciousness of a company in the manufacture of their products. The sustainability of Swisspearl products can be clearly proven by the EPD’s.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersp-large-size-2510-930-8-carat-hr
    • ProduktfamilieFaçades
    • ProduktgruppeSwisspearl large size
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)930
    • Breite (mm)2510
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)15.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls