Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elements Decking
Elements Decking
Elements Decking
Elements Decking
    Sylvanix

    Elements Decking

    Google-Übersetzung,

    DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS WERT, STIL UND LANGLEBIGKEIT

    LEICHT UND STARK – Wer sagt, dass WPC-Terrassendielen nicht gleichzeitig erschwinglich und langlebig sein können? Sylvanix Elements setzt neue Maßstäbe für WPC-Terrassendielen, die Ihr Budget nicht sprengen. Wenn Sie nach der perfekten, pflegeleichten WPC-Terrassenlösung suchen, die Ihnen Zeit und Geld spart, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen, dann verwandeln Sie Ihren Außenbereich mit Sylvanix Elements.

    Aussehen und Haptik von Tropenholz

    Elements ist in vier traditionellen Farben mit mehrfarbiger Maserung und authentischer Holzstruktur erhältlich, die die Schönheit tropischer Harthölzer perfekt einfängt. Hergestellt aus derselben exklusiven Mischung aus wiederverwertetem Eukalyptusholz und recyceltem Kunststoff wie unsere Premium-Terrassendielen, bietet der hochleistungsfähige, geschwungene Kern von Elements eine zusätzliche Schutzschicht für erhöhte Verschleißfestigkeit und einfache Pflege.

    Dank seines geringen Gewichts ist Elements besonders einfach zu handhaben und zu verlegen. Es ist zudem mit allen gängigen verdeckten Befestigungssystemen kompatibel, was die Installation zusätzlich vereinfacht. Und im Gegensatz zu Holz benötigt Ihre Elements-Terrasse nach der Installation nur minimalen Pflegeaufwand. So haben Sie mehr Zeit, Ihre Terrasse zu genießen, und weniger Zeit für deren Instandhaltung.

    Merkmale und Vorteile

    • Kein Schleifen, Versiegeln, Beizen oder Nachlackieren mehr nötig.
    • Kein Verrotten, Schimmel oder Mehltau, kein Verziehen, Reißen oder Spalten
    • Haustier- und kindersicher – meistert die Herausforderungen des Alltags mit extremer Widerstandsfähigkeit gegen Dellen und Kratzer.
    • Die splitterfreie Oberfläche bietet eine angenehme Textur unter den Füßen.
    • Reichhaltige und authentische Holzmaserung mit tiefer Prägung
    • Eine einzigartige Kombination aus kathedralenartigen und geraden Maserungsmustern zeigt die ganze Bandbreite natürlicher Holzeigenschaften.
    • Geringer Wartungsaufwand bedeutet niedrigere Lebenszykluskosten
    • Das geringe Gewicht erleichtert die Handhabung und Installation sowohl für Profis als auch für Heimwerker.
    • Die umweltfreundlichen Platten bestehen zu 90 % aus Recyclingmaterial und enthalten keine schädlichen Chemikalien oder VOCs.
    • Mit 25 Jahren Garantie gegen Ausbleichen und Flecken.
    Spezifikation
    • Grooved Edge 5.24’ x .094” - Available in 12, 16, & 20 ft lengths

      Square Edge 5.24’ x .094” - Available in 20 ft length

      Riser 7.24" X 0.71" - Available in 12 ft length

      Fascia 11.25" X 0.71" - Available in 12 ft length

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelements-decking
    • ProduktfamilieDecking
    • ProduktgruppeElements Decking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verbunddecks
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-plastics composite deck boards
    • Klassifizierung06 73 00
    • Format2014TitelComposite Decking
    • OmniClassNummer23-13 35 23 11
    • OmniClassTitelStructural Floor Decks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit