Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CN-UTP
SYNCHRONIC

CN-UTP

Google-Übersetzung,
Die UTP-Karte ermöglicht den Anschluss eines Näherungslesers, einer Tastatur oder eines Tastaturlesers. Diese Karte muss an den RS485-Bus der Synchronic-Managementeinheiten angeschlossen werden. Es ist kompatibel mit TTL-Protokollen: Wiegand oder Clock & Data. Die verfügbaren nativen Informationen sind der Türpositionskontakt, die Verwaltung des Alarms „Tür zu lange offen“, die Statusrückmeldung von der Glasbrucheinheit und die Verwaltung des unteren Riegelkontakts. Es ermöglicht auch den Anschluss eines Ausgangstasters und/oder eines Eingangstasters. Das Stromstoßrelais kann in PCPASS Evolution als Schließer oder Öffner und mit einer Zeitverzögerung zwischen 0,1 und 63 Sekunden konfiguriert werden
Spezifikation
  • Température de fonctionnement et de stockage min / max : -10 °C / + 60°C Tensions utiles : De 9 Vdc à 18 Vdc Consommation sans lecteur à 9Vdc/12Vdc/15 Vdc: 30 mA Puissance en Watt à 9 Vdc / 12 Vdc / 15 Vdc : 0.3 W Seuils de tension basse : Apparition : 11 Vdc / Disparition : 11,5 Vdc Normes : Conforme RoHS, 94V-0, CE Formats Wiegand supportés : 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 68(64) Bits
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCN-UTP
  • ProduktfamilieAccess control
  • ProduktgruppeTreatment unit door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)19
  • Breite (mm)111
  • Tiefe (mm)45
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)0.44
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationStellantrieb
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_30_80_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLow voltage small power systems with prefabricated wiring
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit