Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
    Systovi
    Archiviert

    R-VOLT - Photovoltaic solar panel

    Aesthetic and robust, the R-VOLT photovoltaic system embodies the excellence of premium french solar modules. Thanks to its reliability, it is the only on top photovoltaic system certified under Avis Technique (N°14.4/17-2241_V3) and referenced in the Agence Qualité Construction (AQC) green list.

    Spezifikation
      • Rated Power : 300 Wc
      • Size : 1679.5 x 1019.5 x 24.9 mm (LxlxH)
      • Weight : 17 kg
      • Certified IEC 61215 et 61730
      • Efficiency : 18 %
      • Anodised aluminium frame and toughened glass
      • Wind and snow loads resistant (2400 Pa)
      • Environmental Product Declaration on PEP Ecopassport website
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerr-volt_pv
    • ProduktfamilieR-VOLT
    • ProduktgruppeOn Top PV
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1019.5
    • Breite (mm)1679.5
    • Tiefe (mm)24.9
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)16.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
    • IFCClassificationEnergiewandler
    • UNSPSCNameSolar generators
    • UNSPSCCode26111607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPhotovoltaic modules
    • Klassifizierung26 31 00
    • Format2014TitelPhotovoltaic Collectors
    • OmniClassNummer23-35 11 17 15
    • OmniClassTitelPhotovoltaic Collectors
    • CSIUniFormatIICodeD3010
    • CSIUniFormatIITitleEnergy Supply
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit