Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet

    B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet

    Google-Übersetzung,
    B-0231-CC Doppel-Pantry-Wasserhahn mit Eterna-Kartuschen, 12-Zoll-Schwenkdüse mit B-PT-Stromreglerauslass, Hebelgriffen und 1/2-Zoll-Einlässen
    Spezifikation
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerts-brass-015
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppeBig-Flo Faucet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.5
    • Breite (Inches)12.62
    • Tiefe (Inches)14
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5.66
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit