Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/20c98b87-5876-4986-afd9-8ddee9be90ec
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
Verfügbar in Vereinigte Staaten
T&S Brass & Bronze Works
Folgen
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Original ansehen
B-7245-06 Schlauchaufroller, offen, mit Epoxidpulver beschichteter Stahl, 50 Fuß Molkereischlauch mit 3/4 Zoll Durchmesser, MV-2522-34 vorderer Abzug, 7/16 Zoll Spritzpistole
Download
Spezifikation
Spezifikation
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.90 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
ts-brass-111
Produktfamilie
Mixing Faucets
Produktgruppe
Open Hose Reel Assembly
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2011-12-01
Editionsnummer
1
Höhe (Inches)
27.06
Breite (Inches)
12
Tiefe (Inches)
16
Links
Links
Produkt url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7245-06&loc_cat=Washdown+Solutions
Installationinstruktionen
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014920-45.PDF
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
USA
Hergestellt in
China
Nettogewicht (lbs)
143
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
USA
Ähnliche Produkte
T&S Brass & Bronze Works
BP-2712 LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Polished Chrome
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0892-133X Medical Faucet, Deck Mount, 4" Centerset, Swivel Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
Download
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Download