Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

Google-Übersetzung,
Einloch-Deckmontage-Mischbatterie mit poliertem, verchromtem Messinggehäuse, 24" Steigrohr, 44" flexiblem Edelstahlschlauch mit hitzebeständigem Griff, 1,42-GPM-Sprühventil, Keramikkartuschen mit Rückschlagventilen, Hebelgriffen, 18" flexiblen Edelstahl-Zufuhrschläuchen mit 1/2" NPSM / 5/8" Kompressionsanschlüsse, 6" verstellbare Wandhalterung, Sprühventilhalter und obenliegende Feder. Zertifiziert nach ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 und NSF 372. EPAct 2005-konform.
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-035
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppePre-Rinse Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-08
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)42.06
  • Breite (Inches)7.25
  • Tiefe (Inches)14.06
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)13
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit