Google-Übersetzung,
8-Zoll-Wandmischbatterie mit poliertem, verchromtem Messinggehäuse, Zusatzarmatur mit Druckkartusche und Hebelgriff, 14-Zoll-Schwenkdüse mit Strahlreglerauslass, 18-Zoll-Steigrohr, 56-Zoll-flexibler Edelstahlschlauch mit hitzebeständigem Griff, 1,42 GPM Sprühventil, Kompressionskartuschen mit Federrückschlag, Hebelgriffe, 1/2" NPT-Inneneinlässe, verstellbare 9"-Wandhalterung, Sprühventilhalter und obenliegende Feder. Zertifiziert nach ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 und NSF 372. EPAct 2005-konform.