Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    Google-Übersetzung,
    B-7142-02 3/8" x 50' Offene Edelstahlrolle, MV-2516-24 Hinterer Abzug, 5/16" Spritzpistole
    Spezifikation
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerts-brass-101
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppeOpen Hose Reel Assembly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20.56
    • Breite (Inches)9.44
    • Tiefe (Inches)21.06
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)61.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit