Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker

    PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker

    Google-Übersetzung,
    Wasserhahn für die Tierpflege, 20,3 cm Mittelwand, Aluminium-Sprühventil, Spiralschlauch, Vakuumbrecher
    Spezifikation
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.12 GPM @ 60 psi
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerts-brass-PG-8WREV
    • ProduktfamilieOther Sanitary
    • ProduktgruppePet Grooming
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.69
    • Breite (Inches)12.62
    • Tiefe (Inches)5.31
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)8.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit