Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    Google-Übersetzung,
    B-7222-C05 3/8" x 30' geschlossene beschichtete Spule, MV-2522-24 vorderer Abzug, 5/16" Spritzpistole
    Spezifikation
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerts-brass-106
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppeEnclosed Hose Reel Assembly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16.44
    • Breite (Inches)6.5
    • Tiefe (Inches)16.44
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit