Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

Google-Übersetzung,
8-Zoll-Wandmischbatterie mit poliertem, verchromtem Messinggehäuse, Zusatzarmatur mit Keramikkartusche und Hebelgriff, 12-Zoll-Schwenkdüse mit Strahlreglerauslass, 26-Zoll-Steigrohr, obenliegender Schwenkarm, 20-Zoll-flexibler Edelstahlschlauch mit hitzebeständigem Griff, 1,07-GPM-Sprühventil, Keramikkartuschen mit Rückschlagventilen, Hebelgriffe, 1/2" NPT-Einlässe mit Innengewinde und 1/2" NPT-Winkel-Installationssatz, verstellbare 6"-Wandhalterung und Sprühventilhalter. Zertifiziert nach ASME A112.18.1 /CSA B125.1, NSF 61-Section 9 und NSF 372. EPAct 2005-konform.
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.35 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-B-0131-12-CRBJK
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppePre-Rinse Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)34.12
  • Breite (Inches)12.62
  • Tiefe (Inches)14.44
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit