Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/a6bc3e12-b250-4516-b131-430db944e123
Startseite
Kategorien
Küche
Wasserhahn und Mischbatterie
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Verfügbar in Vereinigte Staaten
T&S Brass & Bronze Works
Folgen
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Sortimentshahn, Wandhalterung, Luftsprudler, 13-1/8" Düsenlänge, 1/2" NPT Außeneinlass
Download
Spezifikation
Spezifikation
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
ts-brass-B-0577
Produktfamilie
Mixing Faucets
Produktgruppe
Manual Faucets
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2020-04-14
Editionsnummer
1
Höhe (Inches)
2.5
Breite (Inches)
1.25
Tiefe (Inches)
14.19
Links
Links
Produkt url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets
ProductCertification
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Chrom
Entwickelt in
USA
Hergestellt in
USA
Nettogewicht (lbs)
2.11
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Wasserhahn und Mischbatterie
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
USA
Ähnliche Produkte
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Download
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Download
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Download