Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off

    B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off

    Google-Übersetzung,
    Topffüller, Wandhalterung, Einzelsteuerung, Cerama, 18" Doppelgelenkdüse, isoliert Ein/Aus
    Spezifikation
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.02 GPM @ 60 psi
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerts-brass-B-0592-CR
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppeManual Faucets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA