Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/c5cc5827-2a04-4e0a-91d8-fcb3a492925d
Startseite
Kategorien
Küche
Wasserhahn und Mischbatterie
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
Verfügbar in Vereinigte Staaten
T&S Brass & Bronze Works
Folgen
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Schwellenhahn, selbstschließende Dosierung, Druckknopf, 1/2" NPSM-Außengewinde und 1/4" NPT-Endstück
Download
Spezifikation
Spezifikation
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
ts-brass-B-0712
Produktfamilie
Mixing Faucets
Produktgruppe
Manual Faucets
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2020-04-14
Editionsnummer
1
Höhe (Inches)
4.62
Breite (Inches)
1.75
Tiefe (Inches)
4.12
Links
Links
Produkt url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0712&loc_cat=Manual+Faucets
Installationinstruktionen
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014733-45.PDF
ProductCertification
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0712&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Chrom
Entwickelt in
USA
Hergestellt in
USA
Nettogewicht (lbs)
3.5
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Wasserhahn und Mischbatterie
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
USA
Ähnliche Produkte
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Download
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Download