Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Google-Übersetzung,
Glasfüller, 10-Zoll-Deckmontagesockel, 1/2-Zoll-NPT-Außengewinde
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-B-1210-01
  • ProduktfamilieBar Equipment
  • ProduktgruppeGlass Fillers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.31
  • Breite (Inches)2
  • Tiefe (Inches)3.75
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)3.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit