Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket
B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket

    B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket

    Google-Übersetzung,
    8-Zoll-Mischbatterie zur Deckmontage mit poliertem, verchromtem Messinggehäuse, Zusatzarmatur mit Kompressionskartusche und Hebelgriff, 12-Zoll-Schwenkdüse mit Strahlreglerauslass, 24-Zoll-Steigrohr, 44-Zoll-Flexschlauch aus Edelstahl mit hitzebeständigem Griff, 1,42 GPM Sprühventil, Kompressionskartuschen mit Federventilen, Hebelgriffe, 1/2" NPT-Inneneinlässe, verstellbare 6"-Wandhalterung, Sprühventilhalter und obenliegende Feder. Zertifiziert nach ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 und NSF 372. EAcact 2005-konform.
    Spezifikation
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 7.56 GPM @ 60 psi
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerts-brass-B-0123-ADF12-B
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppePre-Rinse Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)46
    • Breite (Inches)12.62
    • Tiefe (Inches)14.06
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)14.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit