Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0133-BJ EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Wall Bracket, B-0107-J Spray Valve 1.07 GPM @ 60 PSI

B-0133-BJ EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Wall Bracket, B-0107-J Spray Valve 1.07 GPM @ 60 PSI

Google-Übersetzung,
B-0133-BJ, EasyInstall Vorspüler, Federmechanismus, 8" Wandmontage, Wandhalterung, B-0107-J Sprühventil 1,07 GPM @ 60 PSI
Spezifikation
  • 8" wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall 18" riser for quick installation, 44" flexible stainless steel hose w/ heat resistant gray handle and hold down ring
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-B-0133-BJ
  • ProduktfamiliePre-Rinse Units
  • ProduktgruppePre-Rinse Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)11.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit