Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

Google-Übersetzung,
8-Zoll-Mischbatterie zur Wandmontage mit poliertem, verchromtem Messingkörper, 12-Zoll-Steigrohr, Pulldown-aktivierte Edelstahlventileinheit, isolierter Handgriff, 1,07-GPM-Sprühgerät, Keramikkartuschen mit Rückschlagventilen, Hebelgriffe, 1/2-Zoll-NPT-Einlässe und 6" verstellbare Wandhalterung. Zertifiziert nach ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 und NSF 372. 2019 DOE PRSV – Klasse II konform.
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.07 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-B-0133-CR-B8P
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppePre-Rinse Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit