Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0201-U12 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0201-U12 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

Google-Übersetzung,
B-0201-U12, ULTRARINSE Mischbatterie für Deckmontage mit einem Loch, 12" Schwenkdüse, 10" 1,5 GPM Sprüharm, Eterna-Vierteldrehkartusche mit Federrückschlag, Hebelgriffe und 18" flexible SS-Einlässe
Spezifikation
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 12” swing nozzle, 1.5 GPM 10" ULTRARINSE Multiple Spray Arm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-B-0201-U12
  • ProduktfamilieManual Faucets
  • ProduktgruppePantry Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)7.19
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit