Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0205-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Less Nozzle
B-0205-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Less Nozzle

    B-0205-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Less Nozzle

    Google-Übersetzung,
    Einloch-Einzeltemperatur-Deckmontage-Wasserhahn mit poliertem, verchromtem Messinggehäuse, Schwenkauslass (ohne Düse), Kompressionskartusche mit Federrückschlag, Hebelgriff und 1/2" NPSM-Einlass mit Außengewinde. Zertifiziert nach ASME A112.18.1/CSA B125.1 , NSF 61-Section 9 und NSF 372. Erfüllt die Anforderungen von ADA ANSI/ICC A117.1.
    Spezifikation
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.61 GPM @ 60 psi
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerts-brass-B-0205-LN
    • ProduktfamilieSingle Faucets
    • ProduktgruppeSingle Pantry Faucet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.38
    • Breite (Inches)3.31
    • Tiefe (Inches)2
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2.42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit