Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

Google-Übersetzung,
8-Zoll-Mischbatterie zur Wandmontage mit poliertem, verchromtem Messingkörper, 8-Zoll-Gussauslauf mit 2,2-GPM-Luftsprudler, Keramikkartuschen mit Rückschlagventilen, Hebelgriffen und 1/2-Zoll-NPT-Einlässen mit Innengewinde. Zertifiziert nach ASME A112.18.1/CSA B125.1 , NSF 61-Section 9 und NSF 372. Erfüllt die Anforderungen von ADA ANSI/ICC A117.1.
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-B-0230-0CS8-CR
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeManual Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)6.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit