Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control

B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control

Google-Übersetzung,
Topffüller, Wandhalterung, 24-Zoll-Doppelgelenkdüse, 1/2-Zoll-NPT-Einlass, isolierte Ein-Aus-Steuerung
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.30 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-B-0581
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeManual Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit