Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black

BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black

Google-Übersetzung,
BP-2704-MB, LakeCrest ästhetischer Einloch-Einhebel-Wasserhahn, mattschwarz
Spezifikation
  • Single hole deck mounted single lever faucet, matte black brass body with integral spout, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, ceramic cartridge, single lever handle and 19" flexible stainless steel supply hoses with 3/8" O.D. compression connections. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-BP-2704-MB
  • ProduktfamilieManual Faucets
  • ProduktgruppeSingle Lever Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (kg)4.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit