Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S-1110 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1110 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

Google-Übersetzung,
S-1110, 4-Zoll-Arbeitsplatten-Wasserhahn aus Edelstahl für die Deckmontage mit Hebelgriffen aus Edelstahl und 6-Zoll-Schwenkdüse aus Edelstahl mit 2,2 GPM-Edelstahlbelüfter
Spezifikation
  • 4” deck mount mixing faucet w/ stainless steel body, 6” stainless steel swing nozzle, 2.2 GPM stainless steel aerator
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-S-1110
  • ProduktfamilieEverSteel Stainless Steel
  • ProduktgruppeEverSteel Manual Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (kg)3.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit