Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AS-63HD-1
AS-63HD-1

    AS-63HD-1

    Google-Übersetzung,

    NUTZEN SIE DIE POWER FÜR EINE SPUR

    Der neue Tadano AS-63HD Heavy Duty verändert die Spielregeln für Hubarbeitsbühnen überall.

    Traditionell sind Hubarbeitsbühnen mit vielen Kompromissen verbunden. Gewichtsbeschränkungen, Manövrierfähigkeit und andere Nachteile können einfache Hebevorgänge erschweren und Unternehmen Zeit und Ressourcen kosten.
    Die neue AS-63HD Heavy Duty sprengt die Grenzen von Hubarbeitsbühnen, indem sie die Manövrierfähigkeit einer Gelenkteleskopbühne mit der Leistung einer Scherenbühne verbindet. Mit einer enormen Tragkraft von 1000 kg, einer 360°-Drehung der Plattform und der innovativen 4-Motion-Steuerung von Tadano für einfache Bedienung definiert sie die Möglichkeiten einer Arbeitsbühne neu.
    Und macht das Heben schneller, einfacher und kraftvoller als je zuvor.

    Spezifikation
    • Platform capacity: 2,205 lb (1,000 kg)
      Max. working height: 68' 8" (20.9 m)
      Max. platform height: 62' 8" (19.1 m)
      Max. horizontal outreach: 37' 4" (11.4 m)
      Boom extension: 17' 9" ~ 53' 2" (5.41 m ~ 16.21 m), -11° ~ 75°

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeras-63hd-1
    • ProduktfamilieAerial Work Platform
    • ProduktgruppeSelf Propelled Aerial Work Platform
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3400
    • Breite (mm)2450
    • Tiefe (mm)6900
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    • Nettogewicht (kg)12800
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung