Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1

    ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    ALL-TERRAIN-KRANE

    Die robusten All-Terrain-Krane von Tadano liefern mit einer Vielzahl von Auslegerlängen praktisch überall sichere und zuverlässige Leistung. Fahrer genießen Allradlenkung, Manövrierfähigkeit, Autobahngeschwindigkeit und außergewöhnlichen Komfort.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratf-140-5_1
    • ProduktfamilieCrane
    • ProduktgruppeAll Terrain Crane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3992
    • Breite (mm)2750
    • Tiefe (mm)14899
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)60000
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Kran