Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3

    GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der weltgrößte Rough-Terrain-Kran ist jetzt noch besser!

    Wir stellen eine brandneue Option für Tadanos Rough-Terrain-Kran mit der weltweit höchsten Tragfähigkeit seiner Klasse vor!
    Erledigen Sie mehr als je zuvor mit unserem neuen Schwerlastausleger. Wo frühere Krangenerationen eingeschränkt waren, kann der GR-1600XL mit dieser Ergänzung höhere und schwerere Lasten heben. Wir bieten jetzt auch einen Gitterspitzenausleger an, der eine flexible Option für den Betrieb in der Höhe in großen Anlagen wie Raffinerien oder petrochemischen Fabriken darstellt.
    Diese neuen Gegenstände wurden entwickelt, um die Arbeitseffizienz zu maximieren und Ihre Fähigkeiten zu erweitern. Der GR-1600XL entwickelt sich ständig weiter.

    Spezifikation
    • Crane capacity: 160 US ton (145 metric ton)
      Max. lifting height: 201.1 ft (61.3 m) [Boom]
                                        302.5 ft (92.2 m) [Jib + *insert jib]
      Max. working radius: 185.0 ft (56.0 m) [Boom]
                                            231.0 ft (70.5 m) [Jib + *insert jib]
      6-section long boom: 42.8 ft ~ 200.1 ft (13.1 m ~ 61.0 m), -1.5° ~ 81.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 59.1 ft (10.3 m / 18.0 m), 5° ~ 40°
      Insert jib (option): 23.9 ft / 45.9 ft (7.0 m / 14.0 m)
      Short Jib (option): 11.8 ft (3.6 m), 20°, 40°
      Counterweight: 40,100 lbs (18,200 kg)
      Extra weight right (option): 12,250 lbs (5,550 kg)
      Extra weight left (option): 12,250 lbs (5,550 kg)
      Outrigger extension: Max. 26' 10-7/8" (8.20 m)
                                            Mid. 23' 11-3/8", 18' 1/2" (7.30 m, 5.50 m)
                                            Min. 9' 9-3/4" (2.99 m)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergr-1600xl-3
    • ProduktfamilieCrane
    • ProduktgruppeRough Terrain Crane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3785
    • Breite (mm)3315
    • Tiefe (mm)16190
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    • Nettogewicht (kg)91154
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Kran
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit