Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1

    ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1

    4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    ALL-TERRAIN-KRANE

    Die robusten All-Terrain-Krane von Tadano liefern mit einer Vielzahl von Auslegerlängen praktisch überall sichere und zuverlässige Leistung. Fahrer genießen Allradlenkung, Manövrierfähigkeit, Autobahngeschwindigkeit und außergewöhnlichen Komfort.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratf-220-5_1
    • ProduktfamilieCrane
    • ProduktgruppeAll Terrain Crane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3989
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)15208
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)60000
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Kran
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit