Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GT-1200XL-2
GT-1200XL-2

    GT-1200XL-2

    Google-Übersetzung,

    Erschließung neuer Bereiche modernster LKW-Krantechnologie

    Fahrleistung

    Ideal für den Einsatz als Taxikran mit Hochgeschwindigkeitsfahrt für den effizienten Einsatz der Ausrüstung.
    Luftfederung, automatisiertes Schaltgetriebe und Sicherheitsfunktionen gewährleisten dem Fahrer sicheres und komfortables Fahren.

    Hebeleistung

    Der lange, zuverlässige Ausleger und der leicht aufzubauende Hilfsausleger sind perfekt für eine Vielzahl von Anforderungen vor Ort, wie z. B. für das Heben großer Lasten und
    kraftvolles Heben.
    Der Lastmomentbegrenzer (AML-E2) mit asymmetrischer Stützbeinverlängerungsbreitensteuerung und Smart Chart-Funktionen ermöglicht jederzeit eine sicherere und effizientere Nutzung des vollen Kranpotenzials.

    Spezifikation
    • Crane capacity: 120 US ton (110 metric ton)
      Max. lifting height: 165.4 ft (50.4 m) [Boom]
                                        221.1 ft (67.4 m) [Jib]
      Max. working radius: 155.0 ft (47.2 m) [Boom]
                                          185.0 ft (56.4 m) [Jib]
      5-section long boom: 41.0 ft ~ 167.3 ft (12.5 m ~ 51.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 58.7 ft (10.3 m / 17.9 m), 3.5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 23' 7-1/2" (7.2 m)
                                            Mid. 15' 11-3/8" (4.86 m)
                                            Min. 7' 7" (2.31 m)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergt-1200xl-2
    • ProduktfamilieCrane
    • ProduktgruppeTruck Crane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3765
    • Breite (mm)2590
    • Tiefe (mm)14800
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    • Nettogewicht (kg)40780
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Kran
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit