Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GR-1000XL-4 / GR-900EX-4
GR-1000XL-4 / GR-900EX-4
GR-1000XL-4 / GR-900EX-4
GR-1000XL-4 / GR-900EX-4
GR-1000XL-4 / GR-900EX-4

    GR-1000XL-4 / GR-900EX-4

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    RTs der nächsten Generation

    Bei der Herstellung von Produkten bei Tadano hat Sicherheit oberste Priorität.
    Diese voll ausgestatteten Krane verfügen über eine komfortable Kabine, die neu gestaltet wurde, wobei der Schwerpunkt auf stabiler Bedienbarkeit für den Bediener liegt.
    Mit Tadanos gepriesener hochmoderner Steuerungstechnologie haben wir die Funktionalität auf sichere Weise verbessert und gleichzeitig den Betrieb optimiert
    Effizienz und Minimierung der Umweltbelastung.
    Das hohe Maß an Sicherheit, Qualität und Effizienz von Tadano wird durch das über viele Jahre erworbene Vertrauen gestützt und passt sich den sich ändernden Anforderungen Ihres Unternehmens an.
    Unsere nächste Krangeneration setzt diese Tradition fort.
    Erleben Sie neue Rough-Terrain-Krane, die der ganze Stolz von Tadano sind!

    Spezifikation
    • Crane capacity: 100 US ton (90.7 metric ton)
      Max. lifting height: 154.5 ft (47.1 m) [Boom]
                                        211.3 ft (64.4 m) [Jib]
      Max. working radius: 145.0 ft (44.2 m) [Boom]
                                            180.0 ft (54.6 m) [Jib]
      5-section long boom: 39.4 ft ~ 154.2 ft (12.0 m ~ 47.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.2 ft / 58.1 ft (10.1 m / 17.7 m), 3.5°, 25°, 45°
      Counterweight: 20,100 lbs (9,100 kg)
      Outrigger extension: Max. 23' 11-3/8" (7.3 m)
                                            Mid. 21' 11-3/4", 18' 1/2" (6.7 m, 5.5 m)
                                            Min. 8' 10-1/4" (2.7 m)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergr-1000xl-4
    • ProduktfamilieCrane
    • ProduktgruppeRough Terrain Crane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3805
    • Breite (mm)3315
    • Tiefe (mm)14850
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    • Nettogewicht (kg)53170
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Kran
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit